Senzor s integrovanou tenzometrickou páskou je nezbytnou součástí pro dohled zátěže (systém sledování rotoru, RM-S) na listech rotoru větrných elektráren.Pomocí RM-S lze měřit a průběžně sledovat skutečné zátěže a ohybové momenty v listech rotoru. Díky tomu je možno zařízení řídit optimalizovaně podle zatížení a prodloužit tak provozní životnost listů rotoru. Je možno včas odhalit změny ve struktuře materiálu listu rotoru a blíže je zkontrolovat, aby se předešlo velkým opravám a následným škodám. Senzor se montuje na vnitřní stranu listu rotoru. Komunikace s nadřazenou řídicí jednotkou probíhá prostřednictvím IO-Link. K upevnění je nutná montážní sada WIL-RM-S-MP (viz příslušenství). Na jeden list rotoru jsou zapotřebí čtyři senzory a čtyři montážní sady. Tento senzor patří k produktovému portfoliu monitorovacího systému listů rotoru Blade Intelligence pro větrné elektrárny. Systém se v zásadě skládá ze speciálních senzorů pro použití na listu rotoru pro rozpoznávání námrazy, dohledu zátěže, měření bleskového proudu a dohledu struktury. Senzory lze kombinovat jednotlivě. Data ze senzorů jsou přenášena prostřednictvím komunikačního modulu IO-Link do společné vyhodnocovací jednotky. Vyhodnocovací jednotka je k dispozici jako hotová kombinace spínacích zařízení (viz příslušenství). Informace o alternativách ke kombinaci spínacích zařízení jako hotového řešení vám poskytne zástupce společnosti Phoenix Contact pro vaši zemi. Systém sledování listů rotoru Blade Intelligence může být také spolehlivě integrován do stávajících systémů.
WIL-RM-S-P
-
Senzor
1534629
Senzor pro měření zátěže listů rotoru větrné elektrárny, komunikace IO-Link, odolný proti prošlápnutí, šroubová montáž na montážní sadě. Montážní sadu lze objednat samostatně (viz příslušenství). Aplikace nutná k provozu (viz „Popis produktu“).
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduché a rychlé uvedení do provozu
Zvýšená účinnost zařízení díky regulaci optimalizované pro zátěž
Zvýšená bezpečnost zařízení díky proaktivnímu monitorování listů rotoru
Plánovatelné opravy díky včasnému upozornění v případě abnormalit
Snížení nákladů odvrácením delších klidových časů zařízení
Lze použít v kombinaci s dalšími senzory z produktového portfolia Blade Intelligence