SACC-P12FS-4PL-CM SH
-
Konektor
1438169
Konektor, Univerzální, 4-pólový, stíněná, Zásuvka přímo M12 Push-Pull, kódování: A, Pružinové připojení Push-Lock, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Rychlá přípojka push-lock: Zapojení a odpojení vodičů bez použití nářadí – otevírá se kontaktní pákou
Intuitivní přípojka: Jednoduché přiřazení jednotlivých lanek díky barevnému a číselnému označení kontaktní páky
Integrovaná technologie push-in: Tuhé a předem opracované vodiče jednoduše propojíte přímým zasunutím
Spojení zabezpečené proti otřesům a vibracím: Osvědčená pružinová technika zaručuje pevné a bezpečné kontaktování
Bezpečné stínění: Spolehlivé 360° připojení stínění i při extrémním mechanickém namáhání
Úspora času díky instalaci pomocí rychlospojky Push Pull