HC-M-04-KT-F - Modul kontaktní vložky
1417370

Modul kontaktní vložky, počet pólů: 4xKOAX, výkonové kontakty: 0, ovládací kontakty: 4, Zásuvka, Pájený a lisovaný spoj, 48 V, 2 A, 0,2 mm2 ... 0,8 mm2, aplikace: Signál

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty