Průřez pramene min. Kontakt (Kontaktová skupina 1)
0,08 mm²
Průřez pramene max. Kontakt (Kontaktová skupina 1)
2,5 mm²
Jmenovitý proud Kontakt (Kontaktová skupina 1)
20 A (při max. připojovacím průřezu)
Jmenovité napětí Kontakt (Kontaktová skupina 1)
48 V AC
74 V DC
Zatěžovací rázové napětí
1,5 kV
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Pouzdro
Provedení
Pouzdro kabelového konektoru
Druh závitu
M23
Typ konstrukce
přímý
Druh zajištění
Šroubový zámek
Šroubení Pg
bez
Materiál (Pouzdro)
Kov
Druh ochrany (zapojeno)
IP65
IP67
Objednací číslo
1593076
Ks/bal.
20 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
ABR
Kód výrobku
ABRAFA
GTIN
4046356194112
Hmotnost/kus (včetně obalu)
82,2 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
76,706 g
Číslo celní sazby
85366990
Země původu
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
řízení o výjimkách, pokud je známo
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.