M23-12P1N1280DUS - Kabelový konektor
1342202

M23, Kabelový konektor, řada: M23 PRO, přímý, stíněná: ano, Rychlospojka ONECLICK, Počet pólů: 12, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Připojení pájením, rozsah průměrů kabelů: 3 mm ... 15 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompatibilní řešení nezávislá na výrobcích pro standardní spojky a rychlospojky
Rychlospojka ONECLICK s jednoznačnou optickou, pohmatovou a akustickou polohou uzamčení
Spolehlivý v nejnáročnějších podmínkách: kabelový konektor s vibrační brzdou
Moderní konzistentní design pro mimořádný komfort obsluhy
Jednoduché a levné osazení kabelů: Jednotné stínění od M17 po M40