Vedení na jedné straně se zásuvkou Faston k připojení k nabíjecím zásuvkám infrastruktury pro nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), k instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)
EV-T2M3SOW-3AC32A-1,0M6,0E
-
Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury
1335117
CHARX connect modular, Typ 2, Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury, 32 A , 480 V AC, Příslušenství, Jednotlivé žíly, délka: 1 m, Montáž zasunutím, se zásuvkou Faston na jedné straně, výhradně pro připojení k nabíjecím zásuvkám infrastruktury 2. generace od společnosti Phoenix Contact, IEC 62196-2
Detaily výrobku
Vaše výhody
Zabezpečené proti přehřívání pomocí přesného měření teploty
Flexibilní montáž a snadná údržba díky výměnným vodičům
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Voděodolné a odolné vůči nečistotám pomocí plně zatavených kontaktů
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor