SAC-4P-M12MS-FS-3LR AI/.../... - Kabel snímače/akčního členu
1428405

Kabel snímače/akčního členu, 4-pólový, TPU bezhalogenové, odolný vůči okujím, vysoce pružný, oranžová RAL 2003, matná, Zástrčka přímo M12, kódování: A, s 3 LEDky, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, s 3 LEDky, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m), se zelenou, červenou a žlutou LED

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice