SAC-6P-DTMS/ 0,3-PUR/DTFS
-
Kabel snímače/akčního členu
1415035
Kabel snímače/akčního členu, 6-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo DEUTSCH DT04-6P Zajištění klipem, kódování: A, Propojení: nezapojený, na Zásuvka přímo DEUTSCH DT06-6S Zajištění klipem, Propojení: nezapojený, délka kabelu: 0,3 m
Detaily výrobku
| Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
| aplikace | Mobilní hydraulika |
| Počet pólů | 6 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ne |
| Kódování | A |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
| Materiál těsnění | Silikon |
| Materiál těla úchytky | TPU |
| Materiál kontakt | Cu slitina |
| Materiál povrch kontaktu | poniklováno |
| Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
| Materiál šroubení | není k dispozici |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
| 48 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 8 A |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka přímo DEUTSCH DT04-6P Zajištění klipem |
| Počet pólů | 6 |
| Druh zajištění | Zajištění klipem |
| Druh kódování | A |
| Ochranné spínání | nezapojený |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Zásuvka přímo DEUTSCH DT06-6S Zajištění klipem |
| Počet pólů | 6 |
| Druh zajištění | Zajištění klipem |
| Ochranné spínání | nezapojený |
| Délka vedení | 0,3 m |
| PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Hmotnost vedení | 68 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10152 (80 °C / 300 V) |
| Počet pólů | 6 |
| Stíněno | ne |
| Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
| Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,15 mm |
| Signální vedení AWG | 18 |
| Průřez vodiče | 6x 0,75 mm² (Signální vedení) |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,69 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
| Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,15 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PP |
| Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá, šedá, růžová |
| Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm |
| Tloušťka stěny vnější plášť | ≥ 0,38 mm |
| Celkové zkrucování | 6 žil podélně stočených |
| Max. odpor vedení | ≤ 26 Ω/km (při 20 °C) |
| Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km (při 20 °C) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V AC |
| Zkušební napětí | ≥ 3000 V AC (Test Spark) |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 33 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 65 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 4000000, Poloměr ohnutí: 48 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
| Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
| podle DIN EN 50267-2-1 | |
| Odolnost vůči plameni | dle UL 758/1581 (horizontální) |
| podle UL 758/1581 FT2 | |
| podle EN 60332-2-2 | |
| Odolnost vůči olejům | podle EN 60811-2-1, 168 h při 100°C |
| podle UL 758, 168 h při 60 °C | |
| Jiná odolnost | odolné proti hydrolýze a mikrobům |
| podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| nízkoadhezní | |
| odolný vůči otěru | |
| Zvláštní vlastnosti | flexibilní |
| vhodný pro tažný řetěz | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP67 |
| IP69K | |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -20 °C ... 80 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| Objednací číslo | 1415035 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1DWA |
| GTIN | 4055626037066 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 70 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 70 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b37235a0-2cfe-4648-b0a5-266df51e345d |
Kompatibilní produkty
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno