SAC-5P-MS/1,5-600/M12FR-3L FB
-
Kabel snímače/akčního členu
1404108
Kabel snímače/akčního členu, 5-pólový, PP-EPDM bezhalogenové, šedá RAL 7035, Zástrčka přímo M12, kódování: A, s 3 LEDky, na Zásuvka úhlová M12, kódování: A, s 3 LEDky, délka kabelu: 1,5 m, Hygienický design, provedení z plastu s rýhováním
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
aplikace | Potravinářský průmysl |
Počet pólů | 5 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Materiál těsnění | FKM |
Materiál těla úchytky | PP |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | PP |
Materiál šroubení | Polypropylen |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 24 V DC |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Ukazatel stavu | 3 LEDky |
Ukazatel stavu k dispozici | ano |
Připojení vodiče | |
Utahovací moment | 0,4 Nm (Konektor M12) |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 |
Počet pólů | 5 |
Druh kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka úhlová M12 |
Počet pólů | 5 |
Druh kódování | A |
Délka vedení | 1,5 m |
PP bezhalogenový šedý [600] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 34 kg/km |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PP bezhalogenový šedý [600] |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 5x 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,27 mm ±0,02 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 5,00 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PP-EPDM |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7035 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá, šedá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm (Izolace vodiče) |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,70 mm |
Celkové zkrucování | 5 žil podélně stočených |
Stoupání celkového zkrucování | 55 mm |
Max. odpor vedení | 58 Ω/km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V AC |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V AC |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 25 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 50 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 4000000, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±270 °/m, Torzní cykly: ≥4000000, Četnost torzí: max.25 Torzních cyklů / min. |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
Jiná odolnost | Odolnost proti náhlým změnám teplot (dle EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
Zvláštní vlastnosti | FDA shodný podle FDA 21 CFR 177.2600 |
vysoce pružný | |
vhodný pro tažný řetěz | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 105 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -40 °C ... 105 °C (Zástrčka/zásuvka) |
M12 | |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Označení normy | Shoda materiálu |
Normy/předpisy | FDA 21 CFR 177.2600 |
Objednací číslo | 1404108 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CDA |
Strana katalogu | Strana 145 (C-4-2013) |
GTIN | 4046356676601 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 65,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 65,7 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,729 kg CO2e |
Vaše výhody
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Rychlé zjištění znečištění – díky světlé barvě
Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno