SAC-4P-M12MR-M 8FR-2L/.../...
-
Kabel snímače/akčního členu
1552133
Kabel snímače/akčního členu, 4-pólový, Zástrčka úhlová M12, kódování: A, s 2 LEDky, na Zásuvka úhlová M8, s 2 LEDky, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m)
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
aplikace | Standard |
Počet pólů | 4 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 24 V |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Ukazatel stavu | 2 LEDky |
Ukazatel stavu k dispozici | ano |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka úhlová M12 |
Počet pólů | 4 |
Druh kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka úhlová M8 |
Počet pólů | 4 |
Délka vedení | Volný vstup (0,2 ... 40,0 m) |
PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
Hmotnost vedení | 23 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
PUR bezhalogenový černý PUR | |
Stavba vodiče signálního vedení | 32x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
Průřez vodiče | 4x 0,25 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,17 mm ±0,02 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 3,95 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm (Izolace žil) |
cca. 0,50 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | max. 78 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 100 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 20 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 40 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 44 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 5 m/s² |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±180 °/m, Torzní cykly: ≥2000000, Četnost torzí: 35 cykly/min |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
bez silikonu | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PUR bezhalogenový šedý [280] | |
Hmotnost vedení | 23 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový šedý [280] |
PUR bezhalogenový šedý 280 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 32x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
Průřez vodiče | 4x 0,25 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,17 mm ±0,02 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 3,95 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm (Izolace žil) |
cca. 0,50 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | max. 78 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 100 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 20 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 40 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 44 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 5 m/s² |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
bez silikonu | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PUR bezhalogenový žlutý [240] | |
Hmotnost vedení | 25 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový žlutý [240] |
PUR bezhalogenový žlutý 240 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 32x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
Průřez vodiče | 4x 0,25 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,17 mm ±0,02 mm |
Vnější průměr vedení | 4,40 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | žlutá, podobná RAL 1021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,75 mm |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Stoupání celkového zkrucování | 45 mm |
Max. odpor vedení | 78 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V AC |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V AC (Test Spark) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 22 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 44 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 4000000, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
dle EN 50267-2-1 | |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
Odolnost vůči olejům | podle EN 60811-2-1, 168 h při 100°C |
podle UL 758, 168 h při 60 °C | |
Jiná odolnost | odolné proti hydrolýze a mikrobům |
odolné vůči mořské vodě | |
odolný vůči otěru | |
nízkoadhezní | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PUR bezhalogenové oranžové [180] | |
Hmotnost vedení | 25 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenové oranžové [180] |
PUR bezhalogenové oranžové 180 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 32x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
Průřez vodiče | 4x 0,25 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,17 mm ±0,02 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 4,40 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | oranžová RAL 2003 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm (Izolace žil) |
0,75 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | max. 78 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 10 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 22 mm |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
Odolnost vůči plameni | podle UL-Style 20549 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C (Kabel) |
PVC černý [PVC] | |
Hmotnost vedení | 33 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PVC černý [PVC] |
PVC černý PVC | |
Stavba vodiče signálního vedení | 14x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
Průřez vodiče | 4x 0,25 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,17 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 4,40 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,23 mm (Izolace žil) |
≥ 0,76 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | max. 79 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 22 mm |
Odolnost vůči plameni | podle UL-Style 2464 |
Odolnost vůči olejům | EN 60811-2-1 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-10 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PVC šedé [500] | |
Hmotnost vedení | 33 kg/km |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PVC šedé [500] |
PVC šedé 500 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 14x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
Průřez vodiče | 4x 0,25 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,17 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 4,40 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá, zelená/žlutá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,23 mm (Izolace žil) |
≥ 0,76 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | max. 79 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Odolnost vůči plameni | podle UL-Style 2464 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PUR vysoce pružný šedý [800] | |
Poznámka | Kvůli velmi robustnímu vnějšímu plášti je nutné toto vedení odpláštit pouze v 5cm krocích. |
Hmotnost vedení | 27,1 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR vysoce pružný šedý [800] |
PUR vysoce pružný šedý 800 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 32x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
Průřez vodiče | 4x 0,25 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,15 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 4,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | cca. 76 Ω/km |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1200 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 7,5 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 18 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 34 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 7,5 x D, Dráha pojezdu: 5 m, Rychlost pojezdu: 3,3 m/s, Zrychlení: 5 m/s² |
Cykly ohybu maximální: 15000000, Poloměr ohnutí: 50 mm, Dráha pojezdu: 0,9 m, Rychlost pojezdu: 5 m/s, Zrychlení: 30 m/s² | |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±360 °/m, Torzní cykly: 1000000, Četnost torzí: 35 cykly/min |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
Odolnost vůči olejům | podle normy EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
bez silikonu | |
Zvláštní vlastnosti | Plášť kabelu odolný vůči svářecím jiskrám, recyklovatelný, matný, s nízkou lepivostí, odolný vůči otěru, nehořlavý a samozhášivý |
bez silikonu a kadmia | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Objednací číslo | 1552133 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 25 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CCA |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Bezpečnostní spona 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Značkovač vodičů 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Značkovač vodičů 0819411
-
US-WMT (23X4) - Označovač kabelů 0828769
-
WMTW (23X4)R - Označovač kabelů 0831004
-
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Uzavírací šroub 1430860
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
TSD 02 SAC - Momentový šroubovák 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Nástroj 1208461
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Nástroj 1208432
Vaše výhody
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno