Seznam UL
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |
cUL Listed
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |
Kabel snímače/akčního členu, 4-pólový, stíněná, Zástrčka úhlová M8, na Zásuvka úhlová M8, délka kabelu: Libovolné zadání (0,2 ... 85,0 m)
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
aplikace | Standard, vedení US |
Počet pólů | 4 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Připojení vodiče | |
Utahovací moment | 0,2 Nm (Konektor M8) |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka úhlová M8 |
Počet pólů | 4 |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka úhlová M8 |
Počet pólů | 4 |
Délka vedení | Libovolné zadání (0,2 ... 85,0 m) |
PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
Hmotnost vedení | 31 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
PUR bezhalogenový černý PUR | |
Stavba vodiče signálního vedení | 32x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
Průřez vodiče | 4x 0,25 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,17 mm ±0,02 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 4,70 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm (Izolace vodiče) |
cca. 0,50 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Stínění | Opletení z měděných drátků |
Optický kryt stínění | 80 % |
Max. odpor vedení | max. 78 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 100 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 24 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 48 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 48 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±180 °/m, Torzní cykly: ≥2000000, Četnost torzí: 35 cykly/min |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
bez silikonu | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PVC černý 105 °C [535] | |
Hmotnost vedení | 37 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | PVC černý 105 °C [535] |
PVC černý 105 °C 535 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,20 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,12 mm ±0,03 mm |
Vnější průměr vedení | 4,90 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | černá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, modrá, černá, bílá |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Stínění | Opletení z pocínovaných měděných drátků |
Optický kryt stínění | 85 % |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 12 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 59 mm |
Odolnost vůči plameni | FT4 |
Jiná odolnost | odolné vůči UV |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 105 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PVC žlutý 105 °C [542] | |
Hmotnost vedení | 37 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | PVC žlutý 105 °C [542] |
PVC žlutý 105 °C 542 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,20 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,12 mm ±0,03 mm |
Vnější průměr vedení | 4,90 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | žlutá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, modrá, černá, bílá |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Stínění | Opletení z pocínovaných měděných drátků |
Optický kryt stínění | 85 % |
Max. odpor vedení | max. 79,7 Ω/km (20 °C) |
Izolační odpor | ≥ (550 M Ohm/m při 500 V) |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 12 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 59 mm |
Odolnost vůči plameni | FT4 |
Jiná odolnost | odolné vůči UV |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
PVC, šedý, 105 °C [544] | |
Hmotnost vedení | 33 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | PVC, šedý, 105 °C [544] |
PVC, šedý, 105 °C 544 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,20 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,12 mm ±0,03 mm |
Vnější průměr vedení | 4,90 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | šedá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Stínění | Opletení z pocínovaných měděných drátků |
Optický kryt stínění | 85 % |
Max. odpor vedení | max. 79,7 Ω/km (20 °C) |
Izolační odpor | ≥ (550 M Ohm/m při 500 V) |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 12 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 59 mm |
Odolnost vůči plameni | FT1, VW-1 |
Jiná odolnost | odolné vůči UV |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 105 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Označení normy | Konektor M8 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-104 |
Objednací číslo | 1405820 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1IBB |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 393,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 393 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | US |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |