QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Matice
1415098

Matice, typ připojení: Přípojka IDC, počet pólů: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, černá, vnější průměr vedení: 10 mm ... 13 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití