QPD P 4PE2,5 9-16 GY - Konektor
1403781

Konektor, typ připojení: Přípojka IDC, počet pólů: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, šedá, vnější průměr vedení: 9 mm ... 16 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty