PRC FC-45/90-HSG 8-21
-
Pouzdro konektoru
1065798
Pouzdro konektoru, Rodina výrobků: PRC 35, barva: černá, jmenovité napětí: 690 V AC, min. průměr kabelu: 8 mm, max. průměr kabelu: 21 mm, Pouzdro konektoru bez kontaktní vložky. Vhodné kontaktní vložky objednávejte v souladu se seznamem příslušenství.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Rozmanitá rozhraní díky přímému nebo zalomenému pouzdru konektoru
Univerzální uchycení stávajících hlav konektorů s technikou šroubového připojení
Modulární stavebnicový systém umožňující optimální skladování
Zajišťovací mechanismus odjistitelný nářadím nebo rukou
Optimální k vnitřnímu a venkovnímu použití díky materiálům odolným vůči vlivu počasí