Seznam UL
ID schválení: E221474-20150513Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 35 A | 14 - 10 |
cUL Listed
ID schválení: E221474-20150513Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 35 A | 14 - 10 |
cUL Listed
ID schválení: E468743-20190809Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 25 A |
Seznam UL
ID schválení: E468743-20190809Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 32 A |
TÜV Rheinland
ID schválení: R 60168292 0001Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 35 A |
TÜV Rheinland
ID schválení: R 60117908Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 21,4 A |
TÜV Rheinland
ID schválení: R 60168255 0001Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A |