PRC 3-FC-FS6 8-21 - Spojkové konektor
1410661

Spojkové konektor, Rodina výrobků: PRC 35, provedení: Odjištění jen pomocí nástroje, barva: černá, počet pólů: 3, průřez vodiče min.: 1,5 mm2, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 690 V AC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Typ kontaktu: Zásuvka, min. průměr kabelu: 8 mm, max. průměr kabelu: 21 mm, Varianta pro odjištění nářadím

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Až o 75 % menší konstrukční velikost v porovnání s průmyslovými konektory téhož výkonu
Zajišťovací mechanismus odjistitelný nářadím nebo rukou
Vhodný pro aplikace ve slaném ovzduší a přímém slunečním svitu
Optimální k vnitřnímu a venkovnímu použití díky materiálům odolným vůči vlivu počasí