FL SWITCH TSN 2312-2GC-2SFP - Industrial Ethernet Switch
1232305

Managed TSN Switch 2000 řada, 12 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Porty SFP 100/1000 MBit/s, 2 Porty Combo, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 60 °C, Rozmezí napájecího napětí: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Kompatibilní s IEC 62443-4-2

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Realizace inovativních aplikací TSN díky přesné synchronizaci času dle normy IEEE 802.1AS, Frame Preemption a PROFINET Stream
Rozsáhlé možnosti pro konstrukci rozvodné a časově kritické aplikace
Zlepšení výkonu, robustnosti a dostupnosti ethernetových sítí
Použitelný v klasických aplikacích i sítích TSN
Podpora všech funkcí řady FL SWITCH 2300