ELR H51-2.4-DIN-RAIL-SET - Hybridní spouštěč motoru
2902953

Kompletní balíček sestávající z ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 a EM-RD-ADAPTER k montáži na 35mm nosné lišty.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Šířka 22,5 mm
Bezpečnostní úroveň podle IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Úspora kabeláže
Dlouhá životnost
Úspora místa
Nastavitelný proud pro bimetalovou funkci
Spínání odolné proti opotřebení