ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9
-
Hybridní spouštěč motoru
2903912
Hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 500 V AC a výstupní proud 9 A, s řídicím napětím 24 V DC, nastavitelná ochrana při přetížení a přípojka push-in.
Detaily výrobku
Poznámka k provozu | Má-li být tento přístroj použit v kombinaci s deskou rozvodu energie CrossPowerSystem, je pro pojistku (název výrobku: EM-CPS-DA-22,5F/16A; objednací číslo: 1002668) 16 A nutný přístrojový držák pro nasazení hybridního spouštěče motoru na desku rozvodu energie. |
Typ produktu | Hybridní spouštěč motoru |
Produktová řada | CONTACTRON |
Provozní režim | 100 % ED |
Počet fází | 3 |
Typ startéru motoru | Reverzační startér |
Spínací frekvence | ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení) |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 13,5 W |
Spínací frekvence | ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení) |
Maximální ztrátový výkon | 14,6 W |
Minimální ztrátový výkon | 1,1 W |
Typ koordinace | 1 |
Napájení | |
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC |
Rozsah řídicího napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Jmenovitý napájecí proud IS | 40 mA |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
Ochrana proti přepólování | |
Izolační vlastnosti | |
Izolační pevnost | 500 V |
Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím, řídicím napájecím napětím a pomocným proudovým okruhem a hlavním proudovým okruhem | Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) při provozním napětí ≤ 300 V AC (např. 230/400 V AC, 277/480 V AC) |
Základní izolace (IEC 60947-1) při provozním napětí 300 V AC ... 500 V AC• | |
Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím a řídicím napájecím napětím k pomocnému proudovénu okruhu | Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) při pomocném proudovém okruhu ≤ 300 V AC |
Rychlé odpojení | |
Práh odezvy | > 45 A |
Doba odezvy | 2 s |
Řízení | |
Název vstupu | řídící vstup vpravo / vlevo |
Jmenovité ovládací napětí UC | 24 V DC |
Oblast ovládacího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Jmenovitý ovládací proud IC | 5 mA (Typ vstupu 1) |
Práh sepnutí | 9,6 V (Signál „0“) |
19,2 V (Signál „1“) | |
Typická doba odpojení | < 30 ms |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
AC výstup | |
Jmenovité provozní napětí Ue | 500 V AC |
Rozsah provozního napětí | 42 V AC ... 550 V AC |
Jmenovitý provozní proud Ie | 9 A (AC-51) |
6,5 A (AC-53a) | |
Síťová frekvence | 50/60 Hz |
Rozsah zatěžovacího proudu | 1,5 A ... 9 A (viz snížení výkonu) |
Rozběhová charakteristika podle normy IEC 60947-4-2 | Class 10A |
Doba chladnutí | 20 min (pro auto-reset) |
Svodový proud | 0 mA |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
Výstup zpětného hlášení | |
Poznámka | Potvrzení: plovoucí přepínač kontaktu, signální kontakt |
Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
Spínací schopnost podle normy IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) |
Řídicí obvod | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 10 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Zátěžový obvod | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 10 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
Indikátor chyb | červená LED |
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 107,5 mm |
Hloubka | 114 mm |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (Respektujte snížení výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikát | Shoda UKCA |
Schválení UL | |
Certifikát | NLDX.E228652 |
UL údaje | |
SCCR | 100 kA (500 V AC (pojistka 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (500 V AC (pojistka 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 6,5 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Normy / ustanovení | |
Normy/předpisy | IEC 60947-1 |
IEC 60947-4-2 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | připojitelný, vzdálenost viz snížení výkonu |
Montážní poloha | svislý (nosná lišta vodorovně, odbočka motoru dole) |
Objednací číslo | 2903912 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK7 |
Kód výrobku | DK7424 |
Strana katalogu | Strana 29 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356771351 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 242,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 289,2 g |
Číslo celní sazby | 85371098 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b855dcbe-5a39-4d9c-bb5d-3343e878f8f7 |
Kompatibilní produkty
-
BRIDGE-PT 1 - Propojka 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Propojka 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Propojka 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Propojka 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Propojka 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Propojka 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Propojka 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Propojka 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Propojka 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Propojka 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Propojka 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Propojka 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Propojka 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Propojka 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Propojka 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Propojka 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Propojka 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Propojka 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0819301
Vaše výhody
Šířka 22,5 mm
Úspora kabeláže
Úspora místa
Dlouhá životnost
3fázové smyčkové můstky
Nastavitelný proud pro bimetalovou funkci
Spínání odolné proti opotřebení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno