Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-2 - Hybridní spouštěč motoru
2903910

Hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 500 V AC a výstupní proud 2,4 A, s řídicím napětím 24 V DC, nastavitelná ochrana při přetížení a přípojka push-in.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Šířka 22,5 mm
Úspora kabeláže
Úspora místa
Dlouhá životnost
3fázové smyčkové můstky
Nastavitelný proud pro bimetalovou funkci
Spínání odolné proti opotřebení