ELR H3-SC-230AC/500AC-9
-
Hybridní spouštěč motoru
2900531
Hybridní spouštěč motorů ke spuštění 3~ AC motorů do 550 V AC, se vstupem 230 V AC, výstupní proud 9 A.
Detaily výrobku
Typ produktu | Hybridní spouštěč motoru |
Produktová řada | CONTACTRON |
Provozní režim | 100 % ED |
Počet fází | 3 |
Typ startéru motoru | Přímý spouštěč |
Spínací frekvence | ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení) |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 13,5 W |
Spínací frekvence | ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení) |
Maximální ztrátový výkon | 16,1 W |
Minimální ztrátový výkon | 2,6 W |
Typ koordinace | 1 |
Napájení | |
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 230 V AC |
Rozsah řídicího napájecího napětí | 85 V AC ... 253 V AC |
Jmenovitý napájecí proud IS | 4 mA |
Kmitočet sítě | 50/60 Hz |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
Izolační vlastnosti | |
Izolační pevnost | 500 V |
Jmenovité rázové napětí | 4 kV |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím, řídicím napájecím napětím a pomocným proudovým okruhem a hlavním proudovým okruhem | Bezpečné oddělení (IEC 60947-1/EN 50178) při provozním napětí ≤ 300 V AC |
Základní izolace (IEC 60947-1) při provozním napětí 300 V AC ... 500 V AC• | |
Bezpečné oddělení (EN 50178) při provozním napětí 300 ... 500 V AC | |
Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím a řídicím napájecím napětím k pomocnému proudovénu okruhu | Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) při pomocném proudovém okruhu ≤ 300 V AC |
Bezpečné oddělení (EN 50178) při pomocném proudovém okruhu ≤ 300 V AC |
Řízení | |
Název vstupu | Vstup řízení |
Jmenovité ovládací napětí UC | 230 V AC |
Oblast ovládacího napětí | 85 V AC ... 253 V AC |
Jmenovitý ovládací proud IC | 7 mA (Typ vstupu 1) |
Kmitočet sítě | 50 Hz 60 Hz 50/60 Hz |
Práh sepnutí | 44 V AC (Signál „0“) |
85 V AC (Signál „1“) | |
Typická doba odpojení | < 70 ms |
AC výstup | |
Jmenovité provozní napětí Ue | 500 V AC |
Rozsah provozního napětí | 42 V AC ... 550 V AC |
Jmenovitý provozní proud Ie | 9 A (AC-51) |
6,5 A (AC-53a) | |
Síťová frekvence | 50/60 Hz |
Rozsah zatěžovacího proudu | 0 A ... 9 A (viz snížení výkonu) |
Rozběhová charakteristika podle normy IEC 60947-4-2 | - |
Svodový proud | 0 mA |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
Řídicí obvod | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Zátěžový obvod | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 107 mm |
Hloubka | 114 mm |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (Respektujte snížení výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
Schválení UL | |
Certifikát | NLDX.E228652 |
UL údaje | |
SCCR | 100 kA (500 V AC (pojistka 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (500 V AC (pojistka 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 6,5 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Normy / ustanovení | |
Normy/předpisy | IEC 60947-1 |
IEC 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | připojitelný, vzdálenost viz snížení výkonu |
Montážní poloha | svislý (nosná lišta vodorovně, odbočka motoru dole) |
Objednací číslo | 2900531 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK7 |
Kód výrobku | DK7423 |
GTIN | 4046356525985 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 215,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 166,23 g |
Číslo celní sazby | 85371098 |
Země původu | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173902 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
UC-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0819301
-
BRIDGE- 2 - Propojka 2900746
-
BRIDGE- 3 - Propojka 2900747
-
BRIDGE- 4 - Propojka 2900748
-
BRIDGE- 5 - Propojka 2900749
-
BRIDGE- 6 - Propojka 2900750
-
BRIDGE- 7 - Propojka 2900751
-
BRIDGE- 8 - Propojka 2900752
-
BRIDGE- 9 - Propojka 2900753
-
BRIDGE-10 - Propojka 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Propojka 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Propojka 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Propojka 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Propojka 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Propojka 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Propojka 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Propojka 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Propojka 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Propojka 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Propojka 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Propojka 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Propojka 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Propojka 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Propojka 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Propojka 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Propojka 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Propojka 2909899
Vaše výhody
Šířka 22,5 mm
Spínání odolné proti opotřebení
Úspora místa
Dlouhá životnost
3fázové smyčkové můstky
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno