EH 45 F-C CS/ABS-PC BK9005
-
Horní díl pouzdra
1074956
Pouzdro na nosnou lištu, Horní díl pouzdra, ploché provedení, bez otvoru pro připojení, šířka: 45,1 mm, výška: 74,65 mm, hloubka: 36,95 mm, barva: černá (podobné RAL 9005)
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Montáž na nosnou lištu nebo na stěnu pro upevnění přístrojů dle aplikace
Jednoduchý design-in díky variabilnímu faktoru formy pouzdra
Vodorovně, čelně a kolmo k čelní straně orientované desky plošných spojů zajišťují absolutní flexibilitu.
Tři varianty krytů pro individuální připojení desky plošných spojů
Integrace nejrůznějších technik připojení desky plošných spojů pro funkční přístrojovou koncepci