EH 45-C CS/ABS GY7035
-
Horní díl pouzdra
2201513
Pouzdro na nosnou lištu, Horní díl pouzdra, vysoké provedení, bez otvoru pro připojení, šířka: 45,1 mm, výška: 75,26 mm, hloubka: 36,95 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)
Detaily výrobku
Vaše výhody
Montáž na nosnou lištu nebo na stěnu pro upevnění přístrojů dle aplikace
Jednoduchý design-in díky variabilnímu faktoru formy pouzdra
Vodorovně, čelně a kolmo k čelní straně orientované desky plošných spojů zajišťují absolutní flexibilitu.
Tři varianty krytů pro individuální připojení desky plošných spojů
Integrace nejrůznějších technik připojení desky plošných spojů pro funkční přístrojovou koncepci