EH 22,5 F-C DS/ABS GY7035 - Horní díl pouzdra
2201453

Pouzdro na nosnou lištu, Horní díl pouzdra, ploché provedení, oboustranný otvor pro připojení, šířka: 22,6 mm, výška: 74,16 mm, hloubka: 36,95 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Montáž na nosnou lištu nebo na stěnu pro upevnění přístrojů dle aplikace
Jednoduchý design-in díky variabilnímu faktoru formy pouzdra
Vodorovně, čelně a kolmo k čelní straně orientované desky plošných spojů zajišťují absolutní flexibilitu.
Tři varianty krytů pro individuální připojení desky plošných spojů
Integrace nejrůznějších technik připojení desky plošných spojů pro funkční přístrojovou koncepci