Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - Přístrojový konektor zpředu stěny
1805135

Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 2,5 mm2, jmenovité napětí: 1000 V DC, jmenovitý proud: 27 A, Typ připojení: Lisování, délka kabelu: 130

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty