PV-FT-C4F-C-4-200-BU-SP-00
-
Přístrojový konektor zpředu stěny
1158447
Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 32 A, Typ připojení: Lisování, délka kabelu: 200
Detaily výrobku
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. | |
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
• Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
• U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
• Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. |
Typ produktu | Stěnová průchodka |
Produktová řada | SUNCLIX |
Počet pólů | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Připojení vodiče | |
Utahovací moment | 1,8 Nm ... 2,2 Nm |
Šířka | 21 mm |
Výška | 21 mm |
Délka | 49,1 mm |
Jmenovité napětí (III/2) | 1500 V |
Jmenovité napětí ATD | 1500 V DC podle norem IEC 62852:2014 / AMD 1:2020 |
Zatěžovací rázové napětí | 16 kV |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 16 kV |
Jmenovitý proud (4,0 mm²) | 32 A (podle norem IEC 62852:2014 / AMD 1:2020) |
Přechodový odpor | < 0,45 mΩ (v závislosti na použité protilehlé zástrčce) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | 100 |
Zástrčná síla | < 45 N ±10 N |
Barva | černá |
Barva dílu pouzdra | černá |
Materiálem Těsnění | EPDM |
Materiálem Pouzdro | PPE |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | II |
Materiál kroužek O | Silopren |
Materiál šroubení | PA |
Vnější plášť, materiál | PE-X |
Délka vedení | 200 mm |
Typ vedení | Hadicové vedení |
Vnější plášť, materiál | PE-X |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP66/IP68 (2 m / 24 h) (zapojeno) |
IP20 (nezapojeno) | |
IP66/IP68 (2 m / 24 h) | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
teplota okolí (montáž) | -25 °C ... 50 °C |
Normy/předpisy | IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
Objednací číslo | 1158447 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | ABL |
Kód výrobku | ABLBAA |
GTIN | 4063151164751 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 15,398 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 15,398 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440107 |
ECLASS-15.0 | 27440107 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Triphenyl phosphate (č. CAS: 115-86-6) |
SCIP | d40b67c8-4cf9-430d-bfdc-5cb400f49e8d |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno