Filtry pro elektromagnetickou kompatibilitu (síťové filtry) pro jednofázové systémy AC, k montáži na NS 35, integrovaný svodič přepětí (typ 3 SPD), jmenovité napětí: 230 V (střídavý proud), jmenovitý proud: 6 A
Odrušovací filtr
Filtry pro elektromagnetickou kompatibilitu omezují vysokofrekvenční rušivé napětí a proudy, které vznikají v důsledku provozních prostředků v normálním provozu a při chybových stavech. Pomocí našich filtrů pro elektromagnetickou kompatibilitu zajistíte hladký provoz v prostředí postiženém rušením.
Odrušovací filtr (síťový filtr) pro 1fázové AC systémy, k montáži na NS 35, integrovaný svodič přepětí (UL typ 2CA SPD, IEC typ 2 SPD), jmenovité napětí: 120 V AC, jmenovitý proud: 15 A
Filtry pro elektromagnetickou kompatibilitu (síťové filtry) pro jednofázové systémy AC, k montáži na NS 35, integrovaný svodič přepětí (typ 2 SPD), jmenovité napětí: 230 V (střídavý proud), jmenovitý proud: 10 A
Filtry pro elektromagnetickou kompatibilitu (síťové filtry) pro jednofázové systémy AC, k montáži na NS 35, integrovaný svodič přepětí (typ 2 SPD), jmenovité napětí: 230 V (střídavý proud), jmenovitý proud: 20 A
Svornice s odrušovacím kondenzátorem mezi tělem svornice a nosnou lištou, samostatná přípojka PE, kapacita: 3,3 nF, montáž na NS 35/7,5, šířka svornice: 6,2 mm, výška svornice: 69 mm
Odrušovací filtr (síťový filtr) pro 1fázové AC systémy, k montáži na NS 35, integrovaný svodič přepětí (UL typ 2CA SPD, IEC typ 2 SPD), jmenovité napětí: 120 V AC, jmenovitý proud: 5 A
Odrušovací filtr (síťový filtr) pro 1fázové AC systémy, k montáži na NS 35, integrovaný svodič přepětí (UL typ 2CA SPD, IEC typ 2 SPD), jmenovité napětí: 120 V AC, jmenovitý proud: 15 A
Jednofázový odrušovací filtr, univerzální produkt, svorníkový spoj, montáž na matiční desku, jmenovitý proud: 60 A
Vaše výhody:
- SFP2: účinná ochrana před vysokofrekvenčním rušením a přechodným přepětím pomocí obvodů přepěťové ochrany, které chrání jak na vstupní, tak na výstupní straně filtru
- Uživatelská přívětivost díky jednoduché montáži a instalaci, volitelně s technologií připojení push-in nebo šroubovým připojením
- FIL: Vylepšená filtrační účinnost a instalace optimalizovaná z hlediska EMC díky přídavným svorkám PE pro samostatné připojení k lokálnímu vyrovnání potenciálů
- Prostorově úsporné díky montáži na lištu DIN
- Spolehlivý a bezpečný provoz zařízení díky omezení vysokofrekvenčního rušení vedením
Oblasti použití filtrů EMC
Frekvenční měniče, spínané zdroje a ovladače osvětlovacích systémů jsou častými zdroji rušení energetických sítí. Část rušení EMC je redukována přímo u zdroje rušení pomocí speciálních filtračních obvodů. Zbývající rušení se však může rozšířit a zesílit prostřednictvím napájecích a řídicích vedení. To může vést k nepředvídatelným jevům u řídicích jednotek, napájecích zdrojů nebo snímačů a akčních členů. Naše filtry omezují rušení přímo před příjemcem rušení, popř. před citlivými koncovými zařízeními.
Univerzálně použitelné filtry EMC
Filtr EMC s integrovanou přepěťovou ochranou typu 2
Dvojitá ochrana
Běžné filtry chrání pouze proti vysokofrekvenčnímu rušení, ale nechrání proti přepěťovým impulzům. Pro účinnou ochranu jsou navíc nutné komponenty přepěťové ochrany. Filtry SFP2 nabízejí účinnou ochranu před přepětím a vysokofrekvenčním rušením pomocí obvodu přepěťové ochrany, který chrání jak na vstupní, tak na výstupní straně.
Nacvaknout, připojit, hotovo: dle volby s přípojkami push in nebo šroubovým připojením
Snadná a flexibilní instalace
Díky snadné montáži na lištu DIN a různým technologiím připojení je použití filtrů v rozvaděči hračkou. Při připojování odrušovacích filtrů si můžete vybrat rychlou technologii připojení push in nebo osvědčené šroubové připojení.
Přídavné body připojení PE zlepšují filtrační účinky filtrů v plastovém pouzdře
Instalace optimalizovaná z hlediska EMC
Odrušovací filtry se připojují k lokálnímu ochrannému pospojování pomocí přídavných bodů připojení PE. Tím se zlepšují filtrační účinky u vysokofrekvenčního rušení mezi aktivními vodiči a zemním potenciálem. Tímto způsobem je rovněž u filtrů EMC v plastovém pouzdře dosaženo instalace optimalizované z hlediska EMC a lepšího ochranného účinku.