Požadavky na bezpečnost a dostupnost systému trvale rostou - jedno v kterém oboru. Kromě strojírenství a chemického průmyslu jsou průběhy procesů stále rozsáhlejší i v technice zařízení a automatizační technice. I na energetiku jsou kladeny stále vyšší požadavky.
Pouze neustálým dohledem důležitých parametrů sítě a zařízení je možné dosáhnout bezporuchového a tím hospodárného provozu. Pro zamezení následků chyb nebo jejich udržení v mezích jsou v nabídce pro nejrůznější kontrolní úlohy elektronická dohledová relé série EMD.
Provozní stavy jsou signalizovány barevnými LED, vyskytlé chyby se mohou přes plovoucí kontakt přenést do řídicí jednotky nebo odpojit část zařízení. Některé varianty přístrojů jsou vybaveny zpožděním rozběhu a iniciace, aby krátkodobě tolerovaly naměřené hodnoty mimo nastavenou sledovanou oblast.
EMD-SL-PH-400
-
Dohledové relé
2866077
Dohledové relé pro dohled sledu fází, výpadku fází a asymetrie, 342 ... 457 V AC, napájení z měřicího napětí, 2 přepínače
Detaily výrobku
Seznam UL
ID schválení: FILE E 172140cUL Listed
ID schválení: FILE E 172140Vaše výhody
Variabilní rozmezí napájecího napětí