WML 8 (38X13)R YE
-
Etiketa pro zabalení kabelu
1849842
Etiketa pro zabalení kabelu, Cívka, nepopsaný, rozsah průměrů kabelů: 4 ... 8,1 mm, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 8,1 mm, Počet jednotlivých štítků: 2000, výška textového pole: 12,7 mm, šířka textového pole: 38,1 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Pro vnitřní i venkovní použití: vysoká odolnost vůči znečištění a otěru díky ochrannému laminátu
Pevně definované umístění štítků díky lepicímu systému
Velký rozsah průměrů s širokými možnostmi použití uvnitř i vně rozvaděče
Díky omotávacím štítkům se nezvětšuje objem, takže lze kabely např. protahovat i kabelovými kanály
Rychlá a jednoduchá manipulace
Určeno pro válcová tělesa, jednotlivé vodiče a kabely