FIL-1S-1-10A-230AC-UT - EMC filtr
1292320

průřez
typ připojení
Proud Piktogram

Filtry pro elektromagnetickou kompatibilitu (síťové filtry) pro jednofázové systémy AC a DC (jmenovité napětí: do 230 V (střídavý proud), do 220 V DC), k montáži na NS 35, jmenovitý proud: 10 A

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Spolehlivá ochrana citlivých provozních prostředků proti vysokofrekvenčním poruchám souvisejícím s vedením
Účinný útlum připojenou cívkou a kondenzátory X a Y
Mnohostranné použití díky univerzálnímu uspořádání obvodů
Vylepšený filtrační účinek díky dodatečným PE svornicím, pro připojení k místnímu vyrovnání potenciálu ochrany
Uživatelská přívětivost díky jednoduché montáži a instalaci s technikou šroubového připojení (UT)