PLC-OSP-120UC/ 48DC/100/SEN
-
Elektronický reléový modul
2967581
PLC-INTERFACE pro vstupní funkce, sestávající ze svornicové základny PLC-BSP.../SEN s pružinovou svorkou a zásuvným miniaturním elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 spínací kontakt, vstup: 120 V AC/110 V DC, výstup: 3–48 V DC/100 mA
Detaily výrobku
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Typ produktu | Elektronický reléový modul |
Produktová řada | PLC-INTERFACE |
aplikace | Vstupní funkce |
Provozní režim | 100 % ED |
Izolační vlastnosti: Normy / ustanovení | |
Izolace | Základní izolace |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Stav údržby dat | |
Datum poslední údržby dat | 15.09.2025 |
Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., vstup/výstup) |
Vstupní jmenovité napětí UN | 120 V AC |
110 V DC | |
Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,8 ... 1,1 |
Rozsah vstupního napětí | 96 V AC ... 132 V AC |
88 V DC ... 121 V DC | |
Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN | ≤ 0,3 |
Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UN | ≥ 0,8 |
Typický vstupní proud při UN | 3,5 mA |
Doba sepnutí typická | 3 ms (při UN) |
Typická doba odpojení | 4 ms (při UN) |
Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
Ochranné spínání | Můstkový usměrňovač; Můstkový usMěrňovač |
Přenosová frekvence | 10 Hz |
Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
Typ digitálního výstupu | elektronicky |
rozsah výstupního napětí | 3 V DC ... 48 V DC |
Mezní trvalý proud | 100 mA |
Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | ≤ 1 V |
Výstupní obvod | 2-vodič bez ukostření |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
Přepěťová ochrana |
Vstupní strana | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Výstupní strana | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 80 mm |
Hloubka | 94 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
Normy / ustanovení | |
Normy/předpisy | IEC 60664 |
EN 50178 |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2967581 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK6225 |
GTIN | 4017918165826 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 30,14 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 28,3 g |
Číslo celní sazby | 85364900 |
Země původu | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systémová přípojka 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systémová přípojka 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systémová přípojka 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systémová přípojka 2296087
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Miniaturní elektronické relé 2966621
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Miniaturní elektronické relé 2966621
Vaše výhody
Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
Úspora času až 60 %
Dodatečné řadové svornice mohou odpadnout
Reléové moduly s bezpečným oddělením podle DIN EN 50178 mezi cívkou a kontaktem
Úspora místa až 80 %
Funkční zástrčné můstky
Přímé připojení senzoru na reléový modul
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno