ECP 2
-
Elektronický přístrojový jistič
0911034
Elektronický přístrojový jistič, 1-pólový, typ připojení: výměnný, vypínací charakteristika: elektronicky, způsob jištění: Automatický jistič, způsob montáže: na základnu
Detaily výrobku
Všeobecně | Při řadové montáži bez konvekčního chlazení by měl být jmenovitý proud přístroje kvůli tepelnému ovlivnění v trvalém provozu (100 % ED) veden pouze max. na 80 %. Paralelní zapojení více výstupů zátěže není přípustné. |
Typ produktu | Elektronické přístrojové jističe |
Produktová řada | ECP |
Provedení | Zástrčka |
Počet pólů | 1 |
Počet řad | 1 |
Počet kanálů | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Způsob jištění | Automatický jistič |
Zpoždění zapnutí | 300,00 ms |
Zkratový proud | aktivní omezení proudu, max. 1,8 x IN |
Životnost elektrická | 10000 sepnutí při 1 x IN |
Spínací schopnost ICN | aktivní omezení proudu |
Pojistka | elektronicky |
Všeobecně | |
Provozní napětí | 24 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 2 A |
Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
Způsob spouštění | E (elektronicky) |
Nezbytné předjištění | není zapotřebí, integrovaný prvek fail-safe |
Elektrická pevnost | 1000 V AC (Rozsah ovládání) |
500 V AC (Oblast vestavby) | |
500 V AC (Signální kontakt zatíženého okruhu) | |
Odpojení | typ. 1,8 x IN |
Aktivní omezení proudu | aktivní |
Pojistka | elektronicky |
Klidový proud I0 | typ. 13 mA |
Pokles napětí | 180 mV (při IN) |
Provedení kontaktů | s galvanickým oddělením |
Zátěžový obvod | |
Doba vypnutí | typ. 5 s (pro galvanické oddělení při Izátěž > 1,1 x IN) |
Max. kapacitivní zatížení | 20000 µF |
Zpoždění zapnutí | typ. 0,3 s |
Pomocný kontakt | |
Typ kontaktu | plovou signální kontakt |
Minimální provozní napětí Umin DC | 10 V DC |
Provozní napětí maximální Umax DC | 30 V DC |
Min. provozní proud Imin | 10 mA |
Provozní proud maximální Imax | 0,5 A |
Šířka | 12,5 mm |
Výška | 60 mm |
Výška NS 35/15 | 151,5 mm |
Výška NS 35/7,5 | 144 mm |
Hloubka | 70 mm |
Šířka kompletního modulu | 38 mm |
Výška kompletního modulu | 115 mm |
Hloubka kompletního modulu | 147,5 mm |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | IIIa |
Izolační materiál | PPS |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP30 (Rozsah ovládání) |
Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 50 °C (bez kondenzace par) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Zkouška vlhkosti | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Způsob montáže | na základnu |
Objednací číslo | 0911034 |
Ks/bal. | 5 Kus |
Minimální objednané množství | 5 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | CLA |
Kód výrobku | CLA132 |
Strana katalogu | Strana 325 (C-4-2017) |
GTIN | 4046356116046 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 73,44 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 70,9 g |
Číslo celní sazby | 85362010 |
Země původu | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno