TMCP SOCKET M
-
Kryt patice
0916589
Patice, k souběžnému řazení, 2-pólová, k uložení dvou jednopólových jističů
Detaily výrobku
| Typ produktu | Základna |
| Provedení | Kryt patice |
| Počet přípojek | 2 |
| Počet řad | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Způsob jištění | Automatický jistič |
| Zatěžovací rázové napětí | 2,5 kV |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0 VA |
| Všeobecně | |
| Provozní napětí | 433 V (AC) |
| Jmenovitý proud IN | 50 A (Vstup LINE) |
| 25 A (Výstup LOAD) | |
| Jmenovité napětí | 433 V (AC) |
| 65 V (DC) | |
| Jmenovité izolační napětí Ui | 1500 V |
| Jmenovitý proud IN | 50 A |
| Jmenovité rázové napětí | 2,5 kV |
| Druh ovládání | Rozpojovací kontakt a spínací kontakt |
| Pomocný kontakt | |
| Označení přípojky | Vstup |
| Provozní napětí maximální Umax DC | 65 V |
| Provozní napětí maximální Umax AC | 250 V (AC) |
| Provozní proud maximální Imax | 10 A (Vstup) |
| Pomocný kontakt | |
| Označení přípojky | Výstup |
| Provozní napětí maximální Umax DC | 65 V (DC) |
| Provozní napětí maximální Umax AC | 250 V (AC) |
| Provozní proud maximální Imax | 1 A |
| Reset | |
| Vstupní napětí | 24 V (Sestupná hrana) |
| Typ připojení | Pružinový spoj |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Vstup | |
| Typ připojení | Pružinový spoj |
| Délka odizolování | 15 mm |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 10 mm² |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 10 mm² |
| Výstup | |
| Typ připojení | Pružinový spoj |
| Délka odizolování | 12 mm |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,25 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 4 mm² |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,25 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 4 mm² |
| Úroveň signálu | |
| Typ připojení | Pružinový spoj |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,25 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,25 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Úroveň signálu | |
| Typ připojení | Pružinový spoj |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,25 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,25 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
| Šířka | 25 mm |
| Výška | 115 mm |
| Výška NS 35/15 | 118 mm |
| Výška NS 35/7,5 | 110,5 mm |
| Hloubka | 110,5 mm |
| Barva | černá (RAL 9005) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Izolační materiál | PA-F |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ano |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 0916589 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 10 Kus |
| Prodejní kód | CLA |
| Kód výrobku | CLA191 |
| GTIN | 4017918600921 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 108,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 97 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002936 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 1,85 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
TMCP SB - Propojka 0916602
-
FBST 500 TMCP - Nekonečný zásuvný můstek 0916615
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
-
TMCP CONNECT LR - Koncová krytka 0916592
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
E/UK 1 - Koncovka 1201413
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta děrovaná 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
Vaše výhody
Rychlá instalace s nižšími náklady na propojení díky možnosti můstkování
Lze kdykoliv rozšířit díky modulární konstrukci
Automatická konstrukce souhrnného dálkového hlášení díky integrovanému systému dálkového hlášení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno