Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

EC-E1 10A - Elektronický přístrojový jistič
0903030

Elektronický jistič, signální kontakt: 1 spínač, jmenovitý proud: 10 A

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezchybné rozpoznání zkratu i při dlouhých trasách vedení díky elektronické charakteristice
Aktivní omezení proudu pro lepší vytížení předřazeného napájení
Vyšší transparentnost zařízení díky integrovanému beznapěťovému kontaktu dálkového hlášení (NO)