Napájecí zdroje QUINT POWER – s funkcemi na nejvyšší úrovni
Pro selektivní a tím hospodárné zajištění zařízení aktivuje magneticky a tedy rychle QUINT POWER jističe vedení 6násobným jmenovitým proudem. Vysoká dostupnost systému je navíc zajištěna preventivní kontrolou funkce, která hlásí před výskytem chyby kritické provozní stavy.
Spolehlivé spuštění těžkých zátěží probíhá se statickou výkonovou rezervou POWER BOOST. Díky nastavitelnému napětí jsou pokryty všechny oblasti od 18 V DC ... 29,5 V DC.
QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO
-
Napájení, s ochranným lakováním
2320908
Primárně taktovaný napájecí zdroj QUINT POWER, Šroubové připojení, Montáž na nosnou lištu, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), vstup: 1 fázové, výstup: 24 V DC / 5 A
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E211944Schéma IECEE CB
ID schválení: SI-6188 A1EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764Seznam UL
ID schválení: E123528Type approved
ID schválení: SI-SIQ BG 005/004DNV
ID schválení: TAA000030XcCSAus
ID schválení: 1897779BIS Licence Document
ID schválení: R-41268801EAC Ex
ID schválení: KZ 7500525010102094IECEx
ID schválení: IECEX TUN 11.0002XcUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827KC-s
ID schválení: 20-KA4BO-0145XINMETRO
ID schválení: DNV 19.0188 XATEX
ID schválení: TUEV 11ATEX555674 XNEPSI-EX
ID schválení: GYJ20.1322XCCC
ID schválení: 2020322303000836Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Mohu pomocí napájecího zdroje spustit standardní jistič vedení?
Ano, standardní jistič vedení lze bezpečně spouštět pomocí napájecího zdroje QUINT. Přitom prosím zohledněte matici plánování projektů SFB, kterou naleznete v části ke stažení pod Různé.
Lze napájecí zdroj používat i v prostředí zatíženém škodlivými plyny?
Všechny naše napájecí zdroje QUINT jsou testovány podle normy ISA G3 Harsh Group A a splňují požadavky této normy.
Proč je pouzdro napájecího zdroje teplejší než u jiných výrobců?
Důvodem je naše koncepce odvodu tepla; všechny výkonové komponenty jsou umístěny na bočních stěnách nebo na zadní stěně. Výhodou je, že teploty uvnitř zůstávají nižší, což zvyšuje životnost napájecího zdroje.
Mohu relé DC-OK provozovat s výstupním napětím napájecího zdroje?
Relé DC OK může být připojeno k výstupnímu napětí napájecího zdroje, smí být ale zatíženo maximálně 1 A. K tomuto účelu doporučujeme použít ochranný obvod.
Může se rušení z napájecí sítě přenášet na výstup napájecího zdroje?
Ne, protože je napájecí zdroj QUINT koncipován s vícestupňovým měničem, rušení se nepřenáší. Rušení je eliminováno již ve vstupním obvodu a nedostane se na výstup 24 V napájecího zdroje.