Bezpečný redundantní systém vyplývá z paralelního zapojení dvou od sebe oddělených síťových zdrojů. Pro další zvýšení dostupnosti zařízení nabízí QUINT DIODE řešení: odpojení s diodou.
QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
Modul redundance
2320157
Diodový modul na nosnou lištu 12 - 24 V DC/2x20 A nebo 1x40 A. Průchodná redundance až ke spotřebiči.
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E211944EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764NK
ID schválení: TA25015M| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
Seznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: FILE E 123528DNV
ID schválení: TAA000011FATEX
ID schválení: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
ID schválení: KZ 7500525010102095IECEx
ID schválení: DEK 20.0022XcUL Listed
ID schválení: FILE E 199827Seznam UL
ID schválení: E199827INMETRO
ID schválení: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
ID schválení: GYJ20.1591XCCC
ID schválení: 2024322303006214Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Je tento modul vhodný i pro sériové zapojení napájecích zdrojů?
Ne, QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 lze použít i v sériovém zapojení napájecích zdrojů. Správné zapojení může ochránit napájecí zdroje před kritickým napětím při zapínacím a vypínacím momentu, zejména u kapacitních zátěží.
UPOZORNĚNÍ:
Pro...
Zobrazit více
Ne, QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 lze použít i v sériovém zapojení napájecích zdrojů. Správné zapojení může ochránit napájecí zdroje před kritickým napětím při zapínacím a vypínacím momentu, zejména u kapacitních zátěží.
UPOZORNĚNÍ:
Protože „-“ není připojen pro ochranu sériového obvodu, není toto zařízení provozováno v souladu s jeho specifikací.
Má výrobek integrovanou přepěťovou ochranu?
Ne. Pro integrovanou přepěťovou ochranu doporučujeme jako alternativu QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20.