TRIO DIODE je modul redundance k montáži na nosnou lištu produktové řady TRIO POWER.
Pomocí modulu redundance lze navzájem na 100% oddělit dva typově shodné zdroje napájení, které jsou na straně výstupu paralelně zapojeny pro zvýšení výkonu nebo pro redundanci.
Systémy redundance jsou používány v zařízeních, která kladou obzvlášť vysoké nároky na bezpečnost provozu. Zúčastněné zdroje napájení jsou přitom dimenzovány tak, že lze pokrýt celkovou potřebu proudu všech spotřebičů jedním zdrojem napájení. Přitom je redundantní montáží napájení trvale zaručena stálá dostupnost systému.
Dojde-li u přístroje k internímu defektu nebo výpadku napájení síťovým napětím na primární straně, přebírá druhý přístroj automaticky bez přerušení úplné elektrické napájení spotřebičů. Plovoucí signálový kontakt a diody LED ihned hlásí ztrátu redundance.
TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
-
Modul redundance
2866514
Modul redundance s dozorem funkce, 12 ... 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E211944EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764NK
ID schválení: TA25015M| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
Seznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: E123528ABS
ID schválení: 20-2022537-PDADNV
ID schválení: TAA000011FKompatibilní produkty
Vaše výhody
Flexibilní montáž jednoduchým připevněním na nosnou lištu
Úspora energie
Robustní design
Permanentní dohled nad redundancí
Spojitá redundance až ke spotřebiči