AB-SK/E-NS 35 - Opěra
3213111

Opěra, Držák pro sběrnice, všechny pro uložení 20 cm, hloubka: 33,7 mm, šířka: 56 mm, výška: 50 mm, počet pólů: 2, barva: stříbrná, způsob montáže: Montáž na nosnou lištu

Detaily výrobku








Vaše výhody

Varianta pro montáž na nosnou lištu NS 35
Výložníky tvaru T pro prostorově úspornou přímou montáž a volné umístění na montážní desku
Vhodný pro svorky stínění SK 5 až SK 14 i SKS 8 a SKS 14