MACX-MR-PTC - Dohledové relé
1336523

Relé pro kontrolu teploty vinutí motoru (max. 2x3 PTC) pro teplotní čidla dle DIN 44081 und DIN 44082 s kontrolou zkratu PTC obvodu, dynamickou kontrolou přerušení vodiče, 2kanálovým detekčním obvodem.
Načtení je možné pomocí aplikace pro chytré telefony přes bezdrátovou NFC komunikaci, 1x2 výstupy pro slaboproudé kontakty PDT, princip stálého proudu, manuální reset, volitelné šroubové připojení a zástrčka.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty