VS-PPC/PL-IP20-93B-LI/5,0
-
Síťový kabel
1416141
Osazený kabel PROFINET, CAT 5e, stíněný, křížený kabel, AWG 22 pružný (7drátový), RAL 6018 (žlutozelená), zástrčka RJ45/IP67 plastové pouzdro Push-Pull na zástrčku RJ45/IP20, šedá, Line, délka: 5 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
Produktová řada | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Typ senzoru | PROFINET |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Přenosové médium | Měď |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Přenosová rychlost | 100 MBit/s |
Vlnová impedance | 100 Ω |
Vnější plášť, materiál | PVC |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Přípojka 1 | |
Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky RJ45
|
Provedení | RJ45 Zástrčka, přímo, 4-pólový, Push Pull |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
Cykly zapojení | ≥ 500 |
Stupeň znečištění | 2 |
Materiálem Kontakt | CuSn |
Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
Materiálem Držák kontaktů | PC |
Materiálem Pouzdro | Plast |
Barva (Pouzdro) | černá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
Krytí | IP67 |
IP65 | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
Přípojka 2 | |
Rozměrový výkres |
Osazení pólů
|
Provedení | RJ45 Zástrčka, přímo, 4-pólový |
Počet pólů | 4 |
Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
Cykly zapojení | ≥ 1000 |
Zástrčná síla | < 20 N (na každý signální kontakt) |
Tažná síla | < 20 N (na každý signální kontakt) |
Izolační odpor | > 500 MΩ |
Kategorie přepětí | I |
Stupeň znečištění | 2 |
Materiálem Kontakt | CuSn |
Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
Materiálem Držák kontaktů | PC |
Barva (Pouzdro) | šedá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 70 °C |
Délka vedení | 5,00 m |
Flexibilní PVC PROFINET CAT5 [93B] | |
Rozměrový výkres |
|
Stíněno | ano |
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Typ vedení | Flexibilní PVC PROFINET CAT5 |
Typ kabelu (zkrácené označení) | 93B |
Druh signálu / kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
Konstrukce vedení | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | zelená RAL 6018 |
Materiál vnitřní plášť | PVC |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
Materiál izolace žíly | PE |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,1 mm |
Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
Celkové zkrucování | Křížený kabel |
Stínění | Hliníkem pokovená fólie, pletení z pozinkovaných měděných drátů |
Optický kryt stínění | 85 % |
Jmenovité napětí vedení | ≤ 600 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Izolační odpor vedení | ≥ 5 GΩ*km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
Smyčkový odpor | ≤ 120,00 Ω/km |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Odolnost vůči olejům | OIL RES I podle UL 2256 |
Odolnost vůči plameni | UL 1581, oddíl 1060 a UL 2556, oddíl 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, oddíl 1100 a UL 2556, oddíl 9.1 (HFT/FT2) | |
Jiná odolnost | odolné vůči UV (podle UL 1581, odstavec 1200) |
Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
Objednací číslo | 1416141 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABN |
Kód výrobku | ABNABA |
Strana katalogu | Strana 397 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356474177 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 364 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 350,862 g |
Číslo celní sazby | 85444210 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (č. CAS: 119-47-1) |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (č. CAS: 3147-75-9) | |
SCIP | e81adb0d-9118-496b-91dc-3cb3cb34be23 |
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno