Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

VS-M8MS-IP20/93B-0,5 - Síťový kabel
1402452

Síťový kabel, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-pólový, PVC/PVC, zelená RAL 6018, Zástrčka přímo M8, kódování: A / IP67, na Zástrčka přímo RJ45 / IP20, délka kabelu: 0,5 m

Detaily výrobku