SPE-T1-CCP-SF/5,0/AWG22/CCP-SF - Propojovací kabel
1183811

Propojovací kabel, provedení: IEC 63171-2, krytí: IP20, délka kabelu: 5 m, počet pólů: 2, 1 GBit/s, CAT B, materiál: TPU, typ připojení: Lisovaný spoj, průřez přípoje: AWG 22- 22, kabelový vývod: přímo, Single Pair Ethernet

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompaktní provedení
Konektory podle normy IEC 63171-2
Mechanické zajištění se západkou
Robustní průmyslový design
Stínění 360°
Přenos dat až 600 MHz

Často kladené otázky


Mohu si objednat kabely i v jiných délkách podle vlastního přání?

Délkové varianty najdete v části "Příslušenství" výrobku. Další varianty jsou možné na vyžádání.


Pro který standard Single Pair Ethernet IEEE je konektor vhodný?

Standardy SPE jsou podle IEEE 802.3 definovány v následující tabulce.... Zobrazit více

Standardy SPE jsou podle IEEE 802.3 definovány v následující tabulce.

Zobrazit méně