SAC-5P-10,0-92X/M12FS SH OD
-
Systémový kabel sběrnice
1410496
Systémový kabel sběrnice, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, FRNC bezhalogenové, černá, stíněná, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: 10 m, pro vnější použití, provedení z ušlechtilé oceli s rýhováním
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
aplikace | Vnější prostředí |
Typ senzoru | CANopen® |
Počet pólů | 5 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Stupeň znečištění | 3 |
Systém sběrnice | CANopen®/DeviceNet™ |
Druh signálu / kategorie | CANopen® |
DeviceNet™ |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Přenosové médium | Měď |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | FPM |
Materiál těla úchytky | PP |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | PP |
Materiál šroubení | Ušlechtilá ocel |
Přiřazení svorek | |
Kontakt | Barva (označení signálu) | Kontakt (volitelně) | 1 (Zásuvka) | SR (Stínění) |
2 (Zásuvka) | RD (V+) | |
3 (Zásuvka) | BK (V-) | |
4 (Zásuvka) | WH (CAN_H) | |
5 (Zásuvka) | BU (CAN_L) |
Přípojka 1 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo M12 |
Počet pólů | 5 |
Druh kódování | A (Standard) |
Délka vedení | 10 m |
CANopen®/DeviceNet™ pro venkovní použití, FRNC, černý [92X] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 70 kg/km |
UL AWM Style | 21281 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | CANopen®/DeviceNet™ pro venkovní použití, FRNC, černý [92X] |
Konstrukce vodiče | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
signální doba běhu | 4,46 ns/m |
Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,13 mm |
Signální vedení AWG | 24 |
stavba vodiče napájení | 19x 0,16 mm |
Napájecí napětí AWG | 22 |
Průřez vodiče | 2x 0,25 mm² (signál) |
2x 0,34 mm² (Power) | |
1x 0,38 mm² (Lanko tvarové vložky) | |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,9 mm (signál) |
1,4 mm (Power) | |
Vnější průměr vedení | 6,90 mm ±0,3 mm |
Vnější plášť, materiál | FRNC |
vnější plášť, barva | černá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PE |
Dílčí žíla, barva | červeno-černá, modro-bílá |
Síla stěny izolace | 0,60 mm (signál) |
0,30 mm (Power) | |
Tloušťka stěny vnější plášť | 1,15 mm |
Krouceného páru | 2 žíly v páru |
druh párového stínění | Hliníkem pokovená fólie |
Celkové zkrucování | 2 páry kolem lanka tvarové vložky ve středu jádra |
Optický kryt stínění | 70 % |
Max. odpor vedení | 90 Ω/km (signál) |
55 Ω/km (Power) | |
Izolační odpor | ≥ 200 MΩ*km (při 20 °C) |
Vlnová impedance | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
Provozní kapacita | 39,8 nF (při 1 kHz, vodič/vodič) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 35 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 69 mm |
Bezhalogenovost | ano |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-3-25 (kat. D) |
Odolnost vůči olejům | ano |
Jiná odolnost | odolné vůči UV |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C |
Teplota prostředí (uložení) | -40 °C ... 105 °C |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -40 °C ... 105 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Teplota prostředí (provoz) (Provoz) | -40 °C ... 85 °C (při rychlé změně teploty (dle IEC 60512-11-4)) |
M12 | |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1410496 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CKD |
GTIN | 4046356899420 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 687,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 687,2 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 15,605 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Mimořádně robustní: odolný vůči oleji, UV záření a ozonu, odolá teplotám -40 °C až +105 °C
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno