SAC-3P-M12MR/ 0,5-961/M12FS VA
-
Systémový kabel sběrnice
1419111
Systémový kabel sběrnice, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-pólový, PVC, modrá RAL 5015, stíněná, Zástrčka úhlová M12, kódování: A, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: 0,5 m, pro oblast s nebezpečím výbuchu v provedení z ušlechtilé oceli s rýhováním
Detaily výrobku
Všeobecně | Pro aplikace v proudových obvodech druhu ochrany před vzplanutím jiskrová bezpečnost „i“. Elektrické vlastnosti podle EN 60079-14. |
Typ produktu | Datový kabel osazený |
aplikace | Procesní technika |
Typ senzoru | PROFIBUS PA |
Počet pólů | 3 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Systém sběrnice | PROFIBUS PA |
Druh signálu / kategorie | PROFIBUS PA, 31,25 kBit/s |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Přenosové médium | Měď |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Přiřazení svorek | |
Kontakt | Barva (označení signálu) | Kontakt (volitelně) | 1 (Zástrčka) | OG (DATA+) | 1 (Zásuvka) |
3 (Zástrčka) | BU (DATA-) | 3 (Zásuvka) | |
4 (Zástrčka) | SR (Stínění) | 4 (Zásuvka) |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka úhlová M12 |
Počet pólů | 3 |
Druh kódování | A (Standard) |
Materiálem | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
TPU GF (Držák kontaktu) | |
TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí (Tělo úchytky) | |
Ušlechtilá ocel (Šroubení) | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo M12 |
Počet pólů | 3 |
Druh kódování | A (Standard) |
Materiálem | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
TPU GF (Držák kontaktu) | |
TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí (Tělo úchytky) | |
Ušlechtilá ocel (Šroubení) | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C |
Délka vedení | 0,5 m |
Základ polní sběrnice/PROFIBUS PA, modrý [961] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 56,552 kg/km |
Počet pólů | 2 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Základ polní sběrnice/PROFIBUS PA, modrý [961] |
Konstrukce vodiče | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Rychlost šíření signálu | 0,66 c |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,40 mm |
Signální vedení AWG | 18 |
Průřez vodiče | 2x 0,75 mm² (Signální vedení) |
1x 0,5 mm² (Lanko tvarové vložky) | |
Průměr žíly, včetně izolace | 2,24 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 7,50 mm ±0,25 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | modrá RAL 5015 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PO (Signální vedení) |
Dílčí žíla, barva | modrý, oranžový |
Síla stěny izolace | 0,50 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | 1,00 mm |
krouceného páru | 2 žíly v páru |
Celkové zkrucování | 1 pár s 1 souběžným lankem a výplněmi k jádru |
Optický kryt stínění | 100 % |
Max. odpor vedení | ≤ 19,35 Ω/km (Signální vedení) |
26 Ω/km (Stínění) | |
Výkonnost | 147 pF/m (při 1 kHz, žíla/stínění) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
Provozní kapacita | 78 nF (při 1 kHz) |
Impedance vedení | 100 Ω ±20 % (při 31,25 kHz) |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 75 mm |
Pevnost v tahu | 260 N |
útlum stínění | 3,00 dB/km (při 39 kHz) |
Odolnost vůči plameni | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Zvláštní vlastnosti | Standardy UL PLTC-ER a ITC |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K |
Objednací číslo | 1419111 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CCG |
Strana katalogu | Strana 430 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356541787 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 222,22 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 222,22 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno