NBC-R4AC/10,0-94B/R4AC
-
Síťový kabel
1408953
Osazený kabel Ethernet, stíněný, 4párový, AWG 26 pružný (7drátový), RAL 5021 (vodově modrá), zástrčka RJ45/IP20 na zástrčku RJ45/IP20, Line, délka 10 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
Produktová řada | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Typ senzoru | Ethernet |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ano |
Zatěžovací napětí (III/3) | 72 V (DC) |
Jmenovité napětí UN | 48 V |
Jmenovitý proud IN | 1 A |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Přenosová rychlost | 1 GBit/s |
Vlnová impedance | 100 Ω |
Vnější plášť, materiál | PUR |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Šířka | 13,4 mm |
Výška | 12,9 mm |
Délka | 44,7 mm |
Přípojka 1 | |
Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky RJ45
|
Provedení | RJ45 Zástrčka, přímo, 8-pólový |
Počet pólů | 8 |
Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
Cykly zapojení | ≥ 750 |
Zástrčná síla | 30 N (na každý signální kontakt) |
Tažná síla | 50 N (na každý signální kontakt) |
Stupeň znečištění | 2 |
Materiálem Kontakt | CuSn |
Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
Materiálem Držák kontaktů | PC |
Materiálem Pouzdro | PA |
Barva (Pouzdro) | šedá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
Přípojka 2 | |
Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky RJ45
|
Provedení | RJ45 Zástrčka, přímo, 8-pólový |
Počet pólů | 8 |
Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
Cykly zapojení | ≥ 750 |
Zástrčná síla | 30 N (na každý signální kontakt) |
Tažná síla | 50 N (na každý signální kontakt) |
Stupeň znečištění | 2 |
Materiálem Kontakt | CuSn |
Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
Materiálem Držák kontaktů | PC |
Materiálem Pouzdro | PA |
Barva (Pouzdro) | šedá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
Délka vedení | 10,00 m |
Ethernet flexibilní CAT5, 4párový [94B] | |
Rozměrový výkres |
|
Stíněno | ano |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Hmotnost vedení | 47 kg/km |
Typ vedení | Ethernet flexibilní CAT5, 4párový |
Zkratka | 02YS(ST)C11Y |
Typ kabelu (zkrácené označení) | 94B |
Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s |
Konstrukce vedení | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
Tloušťka stěny vnější plášť | 1,05 mm |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
Signální vedení AWG | 26 |
Průřez vodiče | 4x 2x 0,14 mm² |
Materiál izolace žíly | pěnový PE |
Průměr žíly, včetně izolace | 0,96 mm |
Dílčí žíla, barva | bílá/modrá-modrá, bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená, bílá/hnědá-hnědá |
krouceného páru | 2 žíly v páru |
Celkové zkrucování | 4 páry k jádru |
Stínění | Hliníkem pokovená fólie, pletení z pozinkovaných měděných drátů |
Optický kryt stínění | 70 % |
Jmenovité napětí vedení | ≤ 100 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Izolační odpor vedení | ≥ 5 GΩ*km |
Vazební odpor | ≤ 100,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
Smyčkový odpor | ≤ 290,00 Ω/km |
Výkonnost | 48 nF/km (při 1 kHz) |
signální doba běhu | 5,3 ns/m |
Pevnost v tahu | ≤ 100 N |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Přeslechový útlum (NEXT) | 71,3 dB (při 1 MHz) |
62,3 dB (při 4 MHz) | |
56,3 dB (při 10 MHz) | |
53,2 dB (při 16 MHz) | |
51,8 dB (při 20 MHz) | |
48,9 dB (při 31,25 MHz) | |
44,4 dB (při 62,5 MHz) | |
41,3 dB (při 100 MHz) | |
Výkonový součet přeslechu na blízkém konci (PSNEXT) | 62,3 dB (při 1 MHz) |
53,3 dB (při 4 MHz) | |
47,3 dB (při 10 MHz) | |
44,2 dB (při 16 MHz) | |
42,8 dB (při 20 MHz) | |
39,9 dB (při 31,25 MHz) | |
35,4 dB (při 62,5 MHz) | |
32,3 dB (při 100 MHz) | |
Činitel zpětného útlumu (RL) | 23 dB (při 4 MHz) |
24,1 dB (při 8 MHz) | |
25 dB (při 10 MHz) | |
25 dB (při 16 MHz) | |
25 dB (při 20 MHz) | |
23,6 dB (při 31,25 MHz) | |
21,5 dB (při 62,5 MHz) | |
20,1 dB (při 100 MHz) | |
Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
Odolnost vůči olejům | dle EN 60811-2-1 |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
Objednací číslo | 1408953 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABN |
Kód výrobku | ABNABE |
Strana katalogu | Strana 400 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356856805 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 492,425 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 487,247 g |
Číslo celní sazby | 85444210 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Vaše výhody
Kompaktní zalomený
Perfektní pro průmyslové aplikace
PVC kabely pro flexibilní uložení
Celosvětové schválení díky CE, UL, WEE a EAC
Bezpečné spojení a oddělení díky spolehlivé ochraně zajišťovacího háku
Ideální vlastnosti elektromagnetické kompatibility díky stínění 360°
Současný přenos výkonu s PoE++
Odolný proti vibracím a otřesům díky robustnímu zapouzdření
Vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 1 Gbit/s (CAT5)
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno