NBC-MSD/10,0-93G/R4AC SCO
-
Síťový kabel
1407564
Síťový kabel, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, PVC/PVC, zelená RAL 6018, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: D / IP67, na Zástrčka přímo RJ45 / IP20, délka kabelu: 10 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
aplikace | Standard |
Typ senzoru | EtherCAT® |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Kódování | D |
Systém sběrnice | EtherCAT® |
Druh signálu / kategorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 1 A |
Přenosové médium | Měď |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 SPEEDCON / IP67 |
Počet pólů | 4 |
Druh zajištění | SPEEDCON |
Druh kódování | D (Data) |
Barva těla úchytky | černá |
Materiálem | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
PA (Držák kontaktu) | |
TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí (Tělo úchytky) | |
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení) | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Utahovací moment | 0,4 Nm |
Krytí | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zástrčka přímo RJ45 / IP20 |
Počet pólů | 4 (8) |
Barva těla úchytky | černá |
Materiálem | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
PA (Držák kontaktu) | |
PA (Pouzdro) | |
Cykly zapojení | ≥ 750 |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C |
Délka vedení | 10 m |
EtherCAT® [93G] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 67 kg/km |
UL AWM Style | 21694 |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | EtherCAT® [93G] |
Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
signální doba běhu | 5,3 ns/m |
Rychlost šíření signálu | 0,66 c |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,55 mm |
Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | zelená RAL 6018 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PE |
Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,90 mm |
Celkové zkrucování | Křížený kabel |
Optický kryt stínění | 85 % |
Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
Vazební odpor | ≤ 20,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
Smyčkový odpor | ≤ (na km) |
Vlnová impedance | 100 Ω ±15 Ω (při 100 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | 600 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 3 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 7 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 20 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 46 mm |
Odolnost vůči plameni | podle UL 1685 (CSA FT 4) |
Odolnost vůči olejům | podmíněné odolný vůči oleji |
Jiná odolnost | odolné vůči UV (podle UL 1581, odstavec 1200) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
Teplota prostředí (uložení) | -20 °C ... 60 °C |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 (Konektor M12) |
IP67 (Konektor M12) | |
IP20 (Konektor RJ45) | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 85 °C (Konektor M12) |
-25 °C ... 80 °C (Konektor RJ45) |
M12 | |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1407564 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CJP |
GTIN | 4046356779821 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 695,3 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 655 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno