NBC-M12MSD-R4QC/.../...
-
Síťový kabel
1408707
Síťový kabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, PUR bezhalogenové, vodní modř RAL 5021, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka přímo M12, kódování: D / IP67, na Zástrčka přímo RJ45 Push Pull / IP67, délka kabelu: Libovolné zadání (0,2 ... 85,0 m)
Detaily výrobku
Všeobecně | Další produkty s pevnou délkou vedení najdete v části Příslušenství |
Typ produktu | Datový kabel osazený |
aplikace | Standard |
Typ senzoru | Ethernet |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 1 A |
Přenosové médium | Měď |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Přípojka 1 | |
Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním D, pohled ze strany kolíku
|
Provedení | M12 Zástrčka, přímo, 4-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology), Kódování: D |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Stínění | Advanced Shielding Technology |
Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Utahovací moment | 0,4 Nm |
Materiálem Kontakt | CuSn |
Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
Materiálem Držák kontaktů | PA 6.6 |
Materiálem Šroubení | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
Materiálem Tělo úchytky | TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí |
Materiálem Těsnění | FKM |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Přípojka 2 | |
Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky RJ45
|
Provedení | RJ45 Zástrčka, přímo, 4-pólový, Push Pull |
Počet pólů | 4 |
Cykly zapojení | ≥ 750 |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Kategorie přepětí | I |
Stupeň znečištění | 2 |
Materiálem Kontakt | CuSn |
Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
Materiálem Držák kontaktů | PC |
Materiálem Pouzdro | PA-GF |
Barva (Pouzdro) | černá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Krytí | IP67 |
IP65 | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
Délka vedení | Libovolné zadání (0,2 ... 85,0 m) |
Ethernet flexibilní CAT5, 2párový [93E] | |
Rozměrový výkres |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Ethernet flexibilní CAT5, 2párový [93E] |
Konstrukce vodiče | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signální vedení AWG | 26 |
Průřez vodiče | 2x 2x 0,14 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 0,95 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | pěnový PE |
Dílčí žíla, barva | bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená |
Krouceného páru | 2 žíly v páru |
Celkové zkrucování | 2 páry se 2 výplněmi k jádru |
Optický kryt stínění | 70 % |
Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
Smyčkový odpor | ≤ 280,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 100 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 51 mm |
Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
podle UN ECE-R 118.03 | |
UL 1581, oddíl 1060 a UL 2556, oddíl 9.3 (FT1) | |
UL 1581, oddíl 1100 a UL 2556, oddíl 9.1 (HFT/FT2) | |
Odolnost vůči olejům | podle IEC 60811-404 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1408707 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CJI |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (č. CAS: 119-47-1) |
Kompatibilní produkty
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4QC - Síťový kabel 1407372
-
NBC-MSD/ 2,0-93E/R4QC SCO - Síťový kabel 1407373
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4QC - Síťový kabel 1407374
-
NBC-MSD/10,0-93E/R4QC SCO - Síťový kabel 1407375
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Uzavírací krytka 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Bezpečnostní spona 1558988
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Nástroj 1208432
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno