Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

NBC-M12MRY/0,3-94H/M12MRY - Hybridní kabel
1149291

Hybridní kabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka úhlová M12, kódování: Y / IP65/IP67, na Zástrčka úhlová M12, kódování: Y / IP65/IP67, délka kabelu: 0,3 m, Power with Ethernet (PWE), Zákaznická varianta

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty