VS-25-SET-STD
-
Sady konektorů D-SUB
1652198
Sada konektorů D-SUB, velikost Shell 3, nestíněných
Detaily výrobku
| Bezpečnostní pokyn | |
| Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
| • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
| • VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
| • Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
| • Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
| • Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
| • Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
| • Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
| • Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
| • Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
| • U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
| • Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
| • Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
| • Používejte konektor, pouze pokud je zcela zapojen. | |
| • Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
| • Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
| • Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| Typ produktu | Datový konektor (na straně kabelu) |
| aplikace | Sada pouzder |
| Provedení | D-SUB |
| Počet pólů | 25 |
| Počet kabelových vývodů | 2 |
| Stíněno | ne |
| Kabelový vývod | šikmý |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Přenosové médium | Měď |
| Druh signálu / kategorie | Univerzální |
| Barva | šedá |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těsnění | Ploché těsnění: NBR; Profilované těsnění: EPDM |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Materiál kabelové těsnění | CR/NBR |
| Druh vedení | Kulatý kabel |
| Druh signálu / kategorie | Univerzální |
| Vnější průměr vedení | 3 mm ... 9 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP67 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
| Objednací číslo | 1652198 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | ABN |
| Kód výrobku | ABNCBA |
| GTIN | 4017918917135 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 69,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 69,2 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440324 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol|119-47-1 (č. CAS: Nerelevantní) |
| SCIP | 45314d98-c1b9-4203-a602-40484c0695da |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,58 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno