cULus osvědčení
ID schválení: E118976-20080903Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 16 A | - 14 |
Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi
Silové konektory, krytí: IP65/IP67, počet pólů: 5, materiál: Zinkový tlakový odlitek, kabelový vývod: přímo, Univerzální
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 16 A | - 14 |